System 3000, 2-draads neveneenheid-basiselement
5408 00
36,67
4010337048312
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Beddieningeslementen
Kenmerken
Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000. Bedrijf met System 3000 bedieningselement.
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Kabellengte tot hoofdeenheid | max. 100 m |
| Inbouwdiepte | 24 mm |
| Montage | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 540800
RFA, 440 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 540800
IFC, 14.7 KB
Basiselement voor neveneenheid 2-draads
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5408 00
PDF, 353.85 KB
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
System 3000 auxiliary insert, 2-wire
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5408 00
PDF, 150.72 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase