Wtórnik podtynkowy 2-przewod. System 3000 System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Elementy do obsługi
Cechy Cechy Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z systemu 3000. Praca z wyświetlaczem do obsługi systemu 3000. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Długość przewodu do urządzenia podstawowego maks. 100 m Głębokość montażu 24 mm Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia od -20 °C do +45 °C
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 540800
RFA, 440 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 540800
IFC, 14.7 KB
Auxiliary insert 2-wire User manual.
Nr artykułu 5408 00
PDF, 353.66 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 auxiliary insert, 2-wire EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5408 00
PDF, 150.72 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych