0

Przekaźnikowy łącznik podtynkowy System 3000

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5403 00
4010337048282
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337048282
Nr artykułu 5403 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Adaptacyjny obwód punktu zerowego.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x

  • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x lub aktor grzewczy 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego do przełączania: tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego do regulatora temperatury w pomieszczeniu:sterowanie siłownikami 230 V, tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb ogrzewania i chłodzenia, przełączanie między trybem ogrzewania lub chłodzenia przez obiekt komunikacyjny lub wejście wtórnikowe. Regulator PWM i 2-punktowy, ustawianie bezwzględnej i względnej wartości zadanej, sterowanie według zapotrzebowania na ciepło ze sterowaniem kaskadowym, funkcja ochrony zaworu. Cykliczne monitorowanie temperatury podłogi, tryb serwisowania wyjścia zaworu, funkcja ochrony przed mrozem (automatyczna lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego), kalibracja czujnika temperatury, funkcja Boost, kompensacja letnia i zimowa, funkcja scen (16 scen).

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania0,1 do 0,5 W
Prąd łączalny omowy16 A (AC1)
Moc przyłączeniowa przy 35°C
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 400 W
Świetlówka kompaktowatyp. 500 W
Żarówki2300 W
Lampy halogenowe 230 V2300 W
Trafo Tronic1500 W
Transformator uzwojony1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane1200 VA
Prąd łączalny silników6 A
Obciążenie pojemnościowe920 VA (115 µF)
Czas opóźnieniabez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 35°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 540300

RFA, 436 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 540300

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
Relay switching insert

User manual.

Nr artykułu 5403 00

PDF, 509.24 KB

Do pobrania
System 3000 relay switching insert

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5403 00

PDF, 149.62 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych