Czujnika obecności i ruchu System 3000 moduł nakładany 360° BT czysta biel
5377 02
4010337052227
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Ściemnianie Jeden z następujących artykułów: System 3000 Przełączanie Jeden z następujących artykułów: Wtórniki
Cechy Cechy Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. Obsługa za pomocą 2-przewod. lub 3-przewod. wtórnika podtynkowego albo przycisku mechanicznego. Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji. Montaż na suficie we wkładzie podtynkowym systemu 3000. Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000 Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 Ciągła regulacja światła. Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania. Jasność załączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi i aplikacją Gira System 3000. Funkcja oświetlenia podstawowego. Funkcja podświetlenia nocnego. Funkcje z aplikacją Gira System 3000 Ustawianie urządzenia jako czujki obecności lub czujki ruchu. Ustawianie progu jasności. Ustawianie czułości trzech czujników PIR. Ustawianie czasu opóźnienia. Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin. Ostrzeżenie o wyłączeniu. Funkcja zegara sterującego. Automatyczny tryb sygnalizacji (miganie). Ręczny tryb sygnalizacji (miganie). Dane techniczne Kąt rejestracji 360° Wysokość montażu minimalnie 2,20 m maksymalnie dla czujki ruchu 6,00 m maksymalnie dla czujki obecności 3,50 m Obszar rejestracji dla wysokości montażu 2,20 m Czujniki obecności Ø maks. 3,50 m Obszar rejestracji dla wysokości montażu 3 m Czujnik ruchu Ø maks. 20 m Czujniki obecności Ø maks. 8 m Czułość 0, 25, 50, 75, 100 % Próg jasności Czujnik ruchu ok. 5 do 500 lx (i tryb dzienny) Czujniki obecności ok. 5 do 1000 lx (i tryb dzienny) Praca krótkotrwała Czas trwania impulsu ok. 0,5 s Przerwa między impulsami ok. 3 s Zasięg nadajnika typ. 10 m Moc nadawcza maks. 2,5 mW, klasa 2 Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Wymiary Ø 103 × wys. 66 mm
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 537702
RFA, 572 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 537702
IFC, 172.98 KB
Czujnika obecności i ruchu System moduł nakładany 360° BT Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 5377 02
PDF, 588.62 KB
Gira Bluetooth app Operating instructions.
Gira System 3000 System basics
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5377 02
PDF, 281.17 KB
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5377 02
PDF, 229.09 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych