System 3000 närvarodetektor och rörelsevakt 360°-frontmodul BT
kritvit
5377 02
4010337052227
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
Egenskaper
Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset. Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds. Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds. Användning med biapparatinsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk knapp. Bländare för begränsning av övervakningsområdet. Takmontering på infälld insats, System 3000.
Med System 3000 brytarinsats
Med System 3000 dimmerinsats
Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats och appen Gira System 3000.
Funktioner med appen Gira System 3000
Inställning av apparaten som närvarodetektor eller rörelsevakt. Inställning av ljusstyrketröskeln. Inställning av känsligheten för de tre PIR-sensorerna. Inställning av eftersläpningstiden. Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
Tekniska data
| Övervakningsvinkel | 360° |
| Monteringshöjd |
| min. | 2,20 m |
| max. f. rörelsevakt | 6,00 m |
| max. f. närvarodetektor | 3,50 m |
| Övervakningsområde vid monteringshöjd 2,20 m |
| Närvarodetektor | Ø max. 3,50 m |
| Övervakningsområde vid monteringshöjd 3 m |
| Rörelsedetektor | Ø max. 20 m |
| Närvarodetektor | Ø max. 8 m |
| Känslighet | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Ljusstyrkegränsvärde |
| Rörelsedetektor | ca 5 till 500 lx (och dagdrift) |
| Närvarodetektor | ca 5 till 1000 lx (och dagdrift) |
| Korttidsdrift |
| Impulstid | ca 0,5 s |
| Impulspaus | ca 3 s |
| Sändningsräckvidd | typ. 10 m |
| Sändningseffekt | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Mått | Ø 103 H 66 |
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 537702
IFC, 172.98 KB
Närvarodetektor och rörelsevakt 360°-modul BT
Bruksanvisning.
Art.nr 5377 02
PDF, 564.52 KB
Gira Bluetooth app
Operating instructions.
Gira System 3000
System basics
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5377 02
PDF, 281.17 KB
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT
EC Declaration of conformity
Art.nr 5377 02
PDF, 229.09 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen