Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
Biapparater kan anslutas.
DALI spänningsförsörjning för 18 DALI deltagare.
Parallellkoppling av upp till 4 DALI Power-styrenheter för att kunna försörja upp till 72 DALI deltagare.
Spara den minimala ljusstyrkan, den kallaste och den varmaste färgtemperaturen.
Tillkoppling med senast inställda ljusstyrka/färgtemperatur eller med förinställd ljusstyrka/färgtemperatur.
Med System 3000 knappsats 2knappars: Inställning av färgtemperatur via den högra vippan.
Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX
Dimmeraktorkanal 1kanal
Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
Styrning av ljustyrka och färgtemperatur ställs in individuellt.
Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
Temperaturregistrering.
Insatsens funktioner:Dimbeteende och dimkurva kan ställas in, trapphusfunktion med avstängningsförvarning, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar.Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.
Tekniska data
Märkspänning
AC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning
max. 2,8 W
Märkspänning DALI
DC 16 V (typ.)
Utgångsström
max. 36 mA
Antal DALI deltagare
max. 18
Antal DALI Power-styrenheter som kan parallellkopplas