Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 05/2026.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 05/2026.
Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
Collegamento di apparecchi derivati possibile.
Alimentatore di tensione DALI per 18 utenze DALI.
Collegamento in parallelo di massimo 4 unità di controllo Power DALI per alimentare fino a 72 utenze DALI.
Memorizzazione della luminosità minima, della temperatura del colore più fredda e più calda.
Accensione con l'ultima luminosità/temperatura del colore impostata o con la luminosità/temperatura del colore memorizzata.
Con pannello di comando System 3000 2 moduli: regolazione della temperatura del colore tramite bilanciere destro.
Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX
Canale attuatore dimmer 1 canale.
Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
Controllo della luminosità e della temperatura del colore regolabile individualmente.
Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
Rilevamento della temperatura.
Selezione della funzione del modulo:Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita
Max. 2,8 W
Tensione nominale DALI
16 V DC (tip.)
Corrente di uscita
max 36 mA
Numero di utenze DALI
max. 18
Numero di unità di controllo Power DALI azionabili in parallelo
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.