0

Modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5409 00
54,16
4010337048329
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337048329
Cod. art. 5409 00Conf. 1/5
54,16 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando degli apparecchi derivati da moduli con ingresso per apparecchio derivato di System 3000.
  • Funzionamento con pannello di comando adatto di System 3000.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale sensore 1 modulo / 2 moduli.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • L’apparecchio derivato a 3 fili funziona come alimentatore di tensione per il pannello di comando RF Multi 1 modulo/2 moduli per KNX.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
in base al pannelloda 0,1 a 0,5 W
Lunghezza del cavo dell'apparecchio principalemax 100 m
Profondità di montaggio24 mm
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -20 °C a +45 °C

Avvisi

  • Può fungere da trasmettitore alimentato dalla rete in combinazione con i pannelli di comando RF Multi per KNX e i pannelli di comando eNet.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540900

RFA, 440 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540900

IFC, 14.71 KB

Download
Modulo apparecchio derivato trifilare

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5409 00

PDF, 699.45 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 auxiliary insert, 3-wire

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5409 00

PDF, 151.54 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale