0

System 3000, 3-draads neveneenheid-basiselement

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5409 00
52,18
4010337048329
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337048329
Artikelnr. 5409 00VE 1/5
EUR 52,18PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
  • Bedrijf met geschikt opzetstuk bedieningselement uit System 3000.
  • Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • sensorkanaal 1-voudig/2-voudig.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • De 3-draads neveneenheid fungeert als voeding voor het RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
afhankelijk van het opzetstuk0,1 tot 0,5 W
Kabellengte tot hoofdeenheidmax. 100 m
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C

Let op

  • Kan in combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstukkenvoor KNX en eNet bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten functioneren.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 540900

RFA, 440 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 540900

IFC, 14.71 KB

Download
Basiselement voor neveneenheid 3-draads

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5409 00

PDF, 698.76 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
System 3000 auxiliary insert, 3-wire

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5409 00

PDF, 151.54 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase