System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht
5409 00
54,16
4010337048329
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: KNX RF Einen der nachstehenden Artikel: Bedienelemente Einen der nachstehenden Artikel: Präsenzmelder / Bewegungsmelder
Merkmale Merkmale Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000. Betrieb mit geeignetem Bedienaufsatz aus dem System 3000. Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX Sensorkanal 1fach / 2fach. Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. Die 3-Draht-Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by abhängig vom Aufsatz 0,1 bis 0,5 W Leitungslänge zur Hauptstelle max. 100 m Einbautiefe 24 mm Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur -20 °C bis +45 °C
Hinweise Kann in Verbindung mit RF Multi Bedienaufsätzen für KNX und eNet Bedienaufsätzen als netzversorgter Sender fungieren.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 540900
RFA, 516 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 540900
IFC, 14.64 KB
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Nebenstelleneinsatz 3-Draht Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5409 00
PDF, 698.88 KB
System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5409 00
PDF, 151.54 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank