System 3000 underenhetsinnsats 3-tråds
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
KNX RF
En av de følgende artiklene:
Betjeningselementer
En av de følgende artiklene:
Tilstedeværelsesdetektor / Bevegelsesdetektor
Egenskaper
Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000. Drift med egnet betjeningspåsats fra System 3000. Drift med nulledertilkobling.
Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX
Sensorkanal enkel/dobbel. Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig. 3-tråders underenhet fungerer som spenningsforsyning for RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus |
| avhengig av påsats | 0,1 til 0,5 W |
| Ledningslengde til master | maks. 100 m |
| Monteringsdybde | 24 mm |
| Montering | i apparatboks etter DIN 49073 |
| Omgivelsestemperatur | -20 °C til +45 °C |
Merknader
Kan fungere som sender med nettforsyning i forbindelse med RF Multi betjeningspåsatser for KNX og eNet betjeningsmoduler.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 540900
RFA, 440 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 540900
IFC, 14.71 KB
Underenhetsinnsats 3-tråds
Bruksanvisning.
Art.nr. 5409 00
PDF, 699.48 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 auxiliary insert, 3-wire
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5409 00
PDF, 151.54 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase