0

System 3000 universal-LED-dimmer Mini

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2440 00
1400326
4010337031390
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337031390
Art.nr. 2440 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening via underenheter.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,3 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 50 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 50 W
Glødelamper20 til 210 W
HV-halogenlamper20 til 210 W
Tronic-transformatorer20 til 210 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt)vanl. 20 til 50 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt)vanl. 20 til 100 W
viklet transformator20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 50 VA
Slaver
mekaniske trykknappar uten lysubegrenset
Underenhetsinnsats 2-trådsubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds10
Ledningslengde
Underenhetmaks. 100 m
Lastmaks. 100 m
Monteringi apparatboks etter DIN 49073 i kombinasjon med et egnet deksel
Tilkoblingstverrsnitt
entrådetmaks. 4 mm²
fintrådet uten trådendehylsemaks. 4 mm²
fintrådet med trådendehylsemaks. 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
MålØ 48 H 19,5 mm

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Med en tast kan innkoblingslysstyrken ikke lagres.
  • Innbyggingsadapter minihus benyttes til innbygging i tak.5429 00.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

Ytterligere koblinger

Gira System 2000 Uni-LED dimmeinnsats
Mer

Datablad

Programvare

Universal-LED-dimmer Mini

Bruksanvisning.

Art.nr. 2440 00

PDF, 382.9 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED dimmer Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2440 00

PDF, 57.41 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase