0

Variateur universel LED System 3000 Mini

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2440 00
101,56
4010337031390
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337031390
Réf. 2440 00UC 1/5
101,56 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Commande via postes secondaires.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,3 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)Type 3 jusqu’à 50 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)Type 3 jusqu’à 100 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 50 W
Lampes à incandescence20 à 210 W
Halogène HT20 à 210 W
Transformateurs Tronic20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive)Type 20 jusqu’à 50 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive)Type 20 jusqu’à 100 W
Transformateur bobiné20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BTType 20 jusqu'à 50 VA
Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairésillimité
Module poste secondaire à 2�filsillimité
Module poste secondaire à 3�fils10
Longueur de câble
Poste secondaire100 m max.
Charge100 m max.
Montagedans une boîte pour appareil selon DIN 49073 en combinaison avec une cache adaptée
section de raccordement
fil rigide4 mm² max.
fil souple sans embout4 mm² max.
fil souple avec embout2,5 mm² max.
Température ambiante-5°C à +45°C
DimensionsØ 48 H 19,5 mm

Indications

  • En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
  • En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo bobinés augmente à 50 W.
  • Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut pas être sauvegardée au moyen d'un bouton-poussoir.
  • L’adaptateur de montage mini-boîtier sert à l’installation dans des faux-plafonds5429 00.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Liens supplémentaires

Module variateur universel LED System 2000 de Gira
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Variateur LED universel Mini

Manuel d’utilisation.

Réf. 2440 00

PDF, 386.3 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 universal LED dimmer Mini

EC Declaration of conformity

Réf. 2440 00

PDF, 57.41 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias