0

System 3000 universal-LED-dimmer Mini

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2440 00
1360537
4010337031390
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337031390
Art.nr 2440 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Manövrering via biapparater.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,3 W
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt)Typ. 3 till 50 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)Typ. 3 till 100 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 50 W
Glödlampor20 till 210 W
HV-halogen20 till 210 W
Tronic-Trafos20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt)Typ. 20 till 50 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt)Typ. 20 till 100 W
Lindad transformator20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LEDtyp. 20 till 50 VA
Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysningobegränsat
Biapparatsinsats 2-trådsobegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds10
Ledningslängd
Biapparatmax. 100 m
Lastmax. 100 m
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073 i kombination med lämplig täckplatta
Anslutningsarea
Entrådsmax. 4 mm²
femtråds utan ledarändhylsamax. 4 mm²
fintråds utan ledarändhylsamax. 2,5 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
MåttØ 48 H 19,5 mm

Anmärkning

  • Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W.
  • Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
  • Med en knapp kan inkopplingsljusstyrkan inte sparas.
  • Inbyggnadsadaptern minikapsling är avsedd för montering i mellantak.5429 00.
  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.

Fler länkar

Gira System 2000 Uni-LED-dimmerinsats
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Universal LED-dimmer Mini

Bruksanvisning.

Art.nr 2440 00

PDF, 382.57 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 universal LED dimmer Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr 2440 00

PDF, 57.41 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen