0

Regulador universal LED System 3000 Mini

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2440 00
4010337031390
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337031390
Ref. 2440 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Manejo a través de dispositivos auxiliares.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
  • Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand byMáx. 0,3 W
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)típico de 3 hasta 50 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)típico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 50 W
Lámparas incandescentes20 a 210 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 210 W
Transformadores Tronic20 a 210 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL)típico de 20 hasta 50 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC)típico de 20 hasta 100 W
Transformador convencional20 a 210 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensióntípica 20 a 50 VA
Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminaciónsin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilossin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos10
Longitud de cable
Dispositivo auxiliar100 m como máx.
Carga100 m como máx.
MontajeEn caja de mecanismo según la norma DIN 49073 en combinación con una placa adecuada
Sección de conexión
de un hilomáx. 4 mm²
de hilo fino sin casquillo final de cablemáx. 4 mm²
de hilo fino con casquillo final de cablemáx. 2,5 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
DimensionesØ 48 × Al 19,5 mm

Notas

  • Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos lámparas LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alta tensión, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para los ámparas LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • Con un pulsador, la luminosidad de conexión no se puede guardar.
  • Para la instalación en falsos techos se utiliza el adaptador empotrado minicaja5429 00.
  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.

Otros enlaces

Inserto de regulación Gira System 2000 Uni-LED
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Regulador LED universal Mini

Manual de instrucciones.

Ref. 2440 00

PDF, 386.04 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 universal LED dimmer Mini

EC Declaration of conformity

Ref. 2440 00

PDF, 57.41 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios