0

Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos System 3000

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5409 00
4010337048329
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337048329
Ref. 5409 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Manejo de dispositivos auxiliares de mecanismos con entrada de dispositivo auxiliar de System 3000.
  • Funcionamiento con módulo de superficie de mando adecuado de System 3000.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • El dispositivo auxiliar de 3 hilos funciona como alimentación eléctrica del módulo de superficie de mando RF Multi de 1 o de 2 elementos para KNX.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand by
depende del módulo de superficie0,1 a 0,5 W
Longitud del cable hasta el mecanismo principalmáx. 100 m
Profundidad de instalación24 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C

Notas

  • Puede funcionar como transmisor alimentado por la red en combinación con los módulos de mando de superficie RF Multi para KNX y los módulos de mando de superficie eNet.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540900

RFA, 440 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540900

IFC, 14.71 KB

Descarga
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos

Manual de instrucciones.

Ref. 5409 00

PDF, 699.4 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 auxiliary insert, 3-wire

EC Declaration of conformity

Ref. 5409 00

PDF, 151.54 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios