0

Mecanismo de conmutación de relé System 3000

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5403 00
4010337048282
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337048282
Ref. 5403 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Conmutación de iluminaciones y motores monofásicos.
  • Control de suelos radiantes y actuadores térmicos en combinación con un módulo de superficie de termostato de temperatura ambiente.
  • Conmutación de punto cero adaptativa.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Desconexión automática de la carga. Retardos de temporización regulables en cinco niveles, no reactivables.
  • Modo de prueba para la comprobación del funcionamiento.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal del actuador de conmutación de 1 elemento o actuador de calefacción de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • Selección de la función del mecanismo de conmutación: Modo de contacto normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos. La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para un mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura ambiente:Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2 puntos, especificación del valor nominal absoluto y relativo, control de la demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de válvula. Supervisión cíclica de la temperatura del suelo, modo de servicio para salida de válvulas, función de protección contra helada (automática o por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función Boost, compensación para verano e invierno, función de escenarios (16 escenarios).

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand by0,1 a 0,5 W
Corriente de conmutación resistiva16 A (AC1)
Potencia conectada a 35 °C
Lámparas LED de alta tensióntipo 400 W
Bombilla fluorescente compactatipo 500 W
Lámparas incandescentes2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión2300 W
Transformadores Tronic1500 W
Transformador convencional1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación1200 VA
Corriente de conmutación de los motores6 A
Carga capacitiva920 VA (115 µF)
Tiempo de funcionamiento por inerciasin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.
Profundidad de instalación24 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -25 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de temperatura ambiente superior a 35 °C, reducir la carga conectada.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540300

RFA, 436 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540300

IFC, 14.71 KB

Descarga
Mecanismo de conmutación de relé

Manual de instrucciones.

Ref. 5403 00

PDF, 511.35 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 relay switching insert

EC Declaration of conformity

Ref. 5403 00

PDF, 149.62 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios