Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
Manejo con mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos o de 3 hilos, o con pulsador mecánico.
Obturador insertable para limitar el alcance de detección.
Montaje en techo sobre mecanismo empotrable System 3000.
Con mecanismo de conmutación System 3000
Funcionamiento breve.
Con mecanismo de regulación System 3000
Regulación de luz constante.
Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando y la aplicación Gira System 3000.
Función de luz básica.
Función de luz nocturna.
Funciones con aplicación Gira System 3000
Ajuste del dispositivo como detector de presencia o detector de movimiento.
Ajuste del valor límite de luminosidad.
Ajuste de la sensibilidad de los tres sensores PIR.
Ajuste del retardo de temporización.
Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
Simulación de presencia.
Modo diurno.
Prueba de marcha.
Aviso previo de desconexión.
Función de reloj temporizador.
Modo de aviso automático (intermitente).
Modo de aviso manual (intermitente).
Datos técnicos
Angulo de detección
360°
Altura de montaje
mínimo
2,20 m
máximo para detector de movimiento
6,00 m
máximo para detector de presencia
3,50 m
Alcance de detección para altura de montaje 2,20 m
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.