0

Mecanismo de regulación universal LED System 3000 Komfort de 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5402 00
4010337063827
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337063827
Ref. 5402 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Dos salidas independientes para dos grupos de luces.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Con un mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos System 3000 en combinación con un módulo de superficie de mando de 2 elementos System 3000, las dos salidas se pueden controlar por separado.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
  • Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.
  • Regulador pulsador.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo:Comportamiento de regulación y curva característica de regulación parametrizables, funciones Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.
  • Luminosidad máxima ajustable (a partir del índice I03).

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand by0,1 a 0,5 W
Potencia conectada a 25 °C por cada salida
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)típico de 3 hasta 50 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)típico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 50 W
Lámparas incandescentes20 a 210 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 210 W
Transformadores Tronic20 a 210 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL)típico de 20 hasta 50 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC)típico de 20 hasta 100 W
Transformador convencional20 a 210 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensióntípica 20 a 50 VA
Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminaciónsin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilossin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilosmáx. 10
Longitud de cable
Carga100 m como máx.
Dispositivo auxiliar100 m como máx.
Profundidad de instalación30 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos lámparas LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alta tensión, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para los ámparas LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulación universal de LED Komfort de 2 elementos

Manual de instrucciones, hasta el índice I02.

Ref. 5402 00

PDF, 416.98 KB

Descarga
Mecanismo de regulación universal de LED Komfort de 2 elementos

Manual de instrucciones, del índice I03.

Ref. 5402 00

PDF, 734.35 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 universal LED dimming insert Komfort, 2-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 5402 00

PDF, 154.21 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios