0

Modulo dimmer LED universale System 3000 Komfort 2 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5402 00
184,99
4010337063827
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337063827
Cod. art. 5402 00Conf. 1/5
184,99 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Due uscite indipendenti per due gruppi di lampade.
  • Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Con il modulo apparecchio derivato trifilare System 3000 in combinazione con un pannello di comando System 3000 2 moduli, entrambe le uscite possono essere comandate in modo separato.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità all'accensione memorizzabile in modo permanente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.
  • Dimmer a pulsante.

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Selezione della funzione del modulo:Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore.
  • Luminosità massima regolabile (a partire dall’indice I03).

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byda 0,1 a 0,5 W
Potenza di uscita a 25°C per uscita
Lampade a LED AT (ritardo di fase)tip. 3 fino a 50 W
Lampade a LED AT (anticipo di fase)tip. 3 fino a 100 W
Lampada fluorescente compattatip. 3 fino a 50 W
Lampade a incandescenzada 20 a 210 W
Lampade alogene ATda 20 a 210 W
Trasformatori Tronicda 20 a 210 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase)tip. 20 fino a 50 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase)tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 210 VA
Trasformatore avvolto con LED BTtip. 20 fino a 50 VA
Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminatiNessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 filiNessun limite
Modulo apparecchio derivato a 3 filimax. 10
Lunghezza del cavo
Caricomax 100 m
Apparecchio derivatomax 100 m
Profondità di montaggio30 mm
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a Lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo dimmer a LED universale Komfort a 2 moduli

Istruzioni per l'uso, fino all'indice I02.

Cod. art. 5402 00

PDF, 416.02 KB

Download
Modulo dimmer a LED universale Komfort a 2 moduli

Istruzioni per l'uso, dall'indice I03.

Cod. art. 5402 00

PDF, 440.67 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 universal LED dimming insert Komfort, 2-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5402 00

PDF, 154.21 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale