0

Amplificatore di potenza a LED universale AMG System 3000

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2383 00
155,18
4010337031383
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

AMG
EAN 4010337031383
Cod. art. 2383 00Conf. 1
155,18 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
  • Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte.
  • Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by0,3 W
Potenza di collegamento a 45 °C
Lampade a LED AT (ritardo di fase)50 - 100 W
Lampade a LED AT (anticipo di fase)200 W
Lampade a incandescenza210 - 420 W
Lampade alogene AT210 - 420 W
Trasformatori Tronic210 - 420 W
Trasformatore con avvolgimento210 - 420 VA
Lunghezza del cavo
Caricomax 100 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.
  • Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Tavolo: anticipo di fase + ritardo di fase
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 238300

RFA, 348 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 238300

IFC, 23.94 KB

Download
Amplificatore di potenza a LED universale AMG

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2383 00

PDF, 897.8 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 universal LED power booster DRA

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2383 00

PDF, 57.58 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale