0

Attuatore dimmer radio eNet 1 canale Mini 20 – 250 W/VA

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5420 00
147,64
4010337774143
1/5
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337774143
Cod. art. 5420 00Conf. 1/5
147,64 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L’attuatore dimmer radio eNet consente la commutazione e la regolazione della luce di diversi carichi elettrici.
  • Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità all'accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
  • Servizio scene.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Feedback di stato ai sensori radio eNet.
  • Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipataMax. 1,5 W
Stand-byMax. 0,5 W
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenzada 20 a 250 W
Lampade alogene ATda 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 250 VA
Trasformatore avvolto con LED BTda 20 a 100 VA
Trasformatore Tronicda 20 a 250 W
Trasformatore elettronico con LED BTtip. 20 fino a 100 W
Lampade a LEDtip. 3 fino a 70 W
Lampada fluorescente compattatip. 3 fino a 70 W
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
DimensioniØ 53,0 H 28,0 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 542000

RFA, 480 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 542000

IFC, 57.81 KB

Download
Attuatore dimmer a radiofrequenza 1 modulo Mini

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5420 00

PDF, 347.6 KB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5420 00

PDF, 279.72 KB

Download
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5420 00

PDF, 185.83 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale