eNet trådløs dimmeaktuator gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster.
Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
Egenskaper som beskytter lampen.
Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
Scenedrift.
Statusvisning med LED.
Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
Kortslutnings- og overtemperaturvern.
Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.
Tekniske spesifikasjoner
Nominell spenning
AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap
maks. 1,5 W
Standbymodus
maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur
-25 °C til +70 °C
Tilkoblingseffekt
Glødelamper
20 til 250 W
HV-halogenlamper
20 til 250 W
viklet transformator
20 til 250 VA
viklet transformator med LS-LED
20 til 100 VA
Tronic-trafo
20 til 250 W
elektronisk transformator med LS-LED
vanl. 20 til 100 W
LED-lamper
vanl. 3 til 70 W
Kompaktlysrør
vanl. 3 til 70 W
Tilkoblingstverrsnitt
maks. 4 mm²
Radiofrekvens
868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)
ca. 100 m
Mål
Ø 53,0 H 28,0 mm
Merknader
Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi Mer