0

eNet radio dimmeraktor 1kanals Mini 20–250 W/VA

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5420 00
1704037
4010337774143
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337774143
Art.nr 5420 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet dimmeraktorn används för att koppla och dimra olika elektriska laster.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas för varje utgång.
  • Scendrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
  • Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Förlusteffektmax. 1,5 W
Standbymax. 0,5 W
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Anslutningseffekt
Glödlampor20 till 250 W
HV-halogen20 till 250 W
Lindad transformator20 till 250 VA
Lindad transformator med LV-LED20 till 100 VA
Tronic-transformator20 till 250 W
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 100 W
LED-lamporTyp. 3 till 70 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 70 W
Anslutningsareamax. 4 mm²
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
MåttØ 53,0 H 28,0 mm

Anmärkning

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 542000

RFA, 480 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 542000

IFC, 57.81 KB

Ladda ner
Trådlös dimmeraktor 1-kanals Mini

Bruksanvisning.

Art.nr 5420 00

PDF, 342.66 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5420 00

PDF, 279.72 KB

Ladda ner
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr 5420 00

PDF, 185.83 KB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen