L’actionneur variateur radio eNet permet de commuter et de faire varier différentes charges électriques.
Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
Enclenchement ménageant la lampe.
Luminosité d'enclenchement et luminosité minimale mémorisables pour chaque sortie.
Exploitation d'ambiances.
Affichage d'état par LED.
Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.
Caractéristiques techniques
Tension nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipée
max. 1,5 W
En attente
max. 0,5 W
Température ambiante
-25°C à +70°C
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence
20 à 250 W
Halogène HT
20 à 250 W
Transformateur bobiné
20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT
20 à 100 VA
Transformateur électronique
20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BT
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED
Type 3 jusqu’à 70 W
Tube fluorescent compact
Type 3 jusqu’à 70 W
section de raccordement
4 mm² max.
Fréquence radio
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)
env. 100 m
Dimensions
Ø 53,0 H 28,0 mm
Indications
Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
Liens supplémentaires
Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.