Met de eNet draadloze dimactor kunnen verschillende elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd.
Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
Lampbeschermend inschakelen.
Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
Scènebedrijf.
Statusweergave met led.
Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
Automatische of handmatige instelling van het dimproces.
Technische gegevens
Nominale spanning
AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies
max. 1,5 W
Stand-by
max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur
-25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen
Gloeilampen
20 tot 250 W
HV-halogeen
20 tot 250 W
gewikkelde trafo
20 tot 250 VA
gewikkelde trafo met NV-led
20 tot 100 VA
Tronic-trafo
20 tot 250 W
elektronische trafo met NV-led
typ. 20 tot 100 W
Ledlampen
typ. 3 tot 70 W
Spaarlamp
typ. 3 tot 70 W
Aansluitingdoorsnede
max. 4 mm²
Radiofrequentie
868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)
ca. 100 m
Afmetingen
Ø 53,0 H 28,0 mm
Let op
Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek Meer