0

Attuatore dimmer 1 canale per KNX 20 – 500 W/VA

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2171 00
307,37
4010337082200
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337082200
Cod. art. 2171 00Conf. 1
307,37 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato.
  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus (possibile anche servizio cantiere).
  • L'attuatore dimmer 1 canale può essere utilizzato anche come regolatore del numero di velocità di motori elettrici monofase.
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.

Funzioni

  • Comando indipendente dei canali di regolazione.
  • Nel servizio cantiere le uscite sono comandabili manualmente senza tensione del bus, solo con la tensione di esercizio.
  • Funzione interruttore centrale per il comando di tutti i canali di regolazione.
  • Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus.
  • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico / LED BT (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale / LED BT (induttivo / ritardo di fase), LED AT (ritardo di fase) e LED AT (anticipo di fase).
  • Segnale di risposta "Commutazione" e "Valore della luminosità".
  • Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile.
  • Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
  • Comportamento di accensione parametrizzabile con comando relativo di regolazione luce.
  • Accensione e spegnimento delicati della lampada.
  • Impostazione e ridimensionamento automatici del campo di luminosità regolabile con impiego di amplificatori di potenza universali.
  • Il comportamento di un canale di regolazione nello stato "OFF" alla ricezione di un comando relativo di regolazione può essere parametrizzato (accensione e aumento della luminosità o nessuna reazione).
  • Telegrammi di segnalazione di cortocircuito, sovraccarico ed avaria del carico.
  • Segnale di risposta del tipo di carico collegato.
  • Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni uscita.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione luce vano scala).
  • Funzione luce vano scala con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
  • Funzione combinatoria logica e fino a otto scene possibili per canale di regolazione.
  • Contatore delle ore di lavoro per rilevare l'ora di accensione.
  • Reazioni per assenza e ritorno della tensione del bus impostabili.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Tensione nominale110 - 230 V AC, 50/60 Hz
Potenza di collegamento (230 V AC)
Lampade a incandescenzada 20 a 500 W
Lampade alogene ATda 20 a 500 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 500 VA
Trasformatore Tronicda 20 a 500 W
Trasformatore avvolto con LED BTda 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BTtip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED ATtip. 3 fino a 100 W
Lampada fluorescente compattatip. 3 fino a 100 W
Potenza di collegamento (110 V AC)
Lampade a incandescenzada 20 a 250 W
Lampade alogene ATda 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 250 VA
Trasformatore Tronicda 20 a 250 W
Trasformatore avvolto con LED BTda 20 a 50 VA
Trasformatore elettronico con LED BTtip. 20 fino a 50 W
Lampade a LED ATtip. 3 fino a 50 W
Lampada fluorescente compattatip. 3 fino a 50 W
Corrente di commutazione motori2,3 A
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoMorsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²

Avvisi

  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
  • Montaggio su guida DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4

Altri link

Attuatori dimmerabili Gira per KNX
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 217100

IFC, 13.71 KB

Download
Attuatore d'attenuazione 1-/2-/4 (I04)

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 877.26 KB

Download
Attuatore d'attenuazione semplice, doppio, quadruplo (I04)

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2171 00 2172 00 2174 00

VD4, 648.86 KB

Download
Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)

Technical documentation.

Cod. art. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 7.63 MB

Download
Dimming actuator, 1-gang for KNX 20 – 500 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2171 00

PDF, 280.11 KB

Download
Dimming actuator, 1-gang for KNX 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2171 00

PDF, 64.32 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale