0

Dimmeaktuator enkel for KNX 20 – 500 W/VA

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2171 00
4504091
4010337082200
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337082200
Art.nr. 2171 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av buss (også drift på byggeplass er mulig).
  • Den 1-kanals dimmeraktuatoren kan også brukes som hastighetsregulator for turtallsstyring på enfasede elektromotorer.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.

Funksjoner

  • Uavhengig aktivering av dimmerkanalene.
  • Ved drift på byggeplasser kan utgangene betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
  • Sentral koblingsfunksjon for aktivering av alle dimmerkanalene.
  • Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake.
  • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator / LS-LED (kapasitiv / faseavsnitt), konvensjonell transformator / LS-LED (induktiv / fasesnitt), HV-LED (fasesnitt) el. HV-LED (faseavsnitt).
  • Tilbakemelding “Kobling” og “Lysstyrkeverdi”.
  • Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Innkoblingsegenskaper ved relativ dimmekommando kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampene.
  • Automatisk justering og skalering av det dimbare lysstyrkeområdet ved bruk av universale effektmoduler.
  • Når dimmerkanalen står på "AV" kan dens reaksjon ved mottak av en relativ dimmekommando parametreres (slå av, dimme opp eller ingen reaksjon).
  • Meldingstelegram for kortslutning, overlast og svikt ved last.
  • Tilbakemelding om tilkoblet lasttype.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon).
  • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
  • Tilkoblingsfunksjon og opptil åtte scener per dimmerkanal er mulig.
  • Driftstimeteller for registrering av innkoblingstiden.
  • Reaksjoner ved svikt i busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenningAC 110 til 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt (AC 230 V)
Glødelamper20 til 500 W
HV-halogenlamper20 til 500 W
viklet transformator20 til 500 VA
Tronic-trafo20 til 500 W
viklet transformator med LS-LED20 til 100 VA
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 100 W
HV-LED-lampervanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 100 W
Tilkoblingseffekt (AC 110 V)
Glødelamper20 til 250 W
HV-halogenlamper20 til 250 W
viklet transformator20 til 250 VA
Tronic-trafo20 til 250 W
viklet transformator med LS-LED20 til 50 VA
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 50 W
HV-LED-lampervanl. 3 til 50 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 50 W
Koblingsstrøm motorer2,3 A
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4

Ytterligere koblinger

Gira dimmeaktuatorer for KNX
Mer

Datablad

Programvare

IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 217100

IFC, 13.71 KB

Nedlasting
Dimmeraktuator 1-, 2-, 4-kanal (I04)

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Art.nr. 2171 00 2172 00 2174 00

VD4, 645.21 KB

Nedlasting
Dimmeraktuator 1-/2-/4-kanal (I04)

Bruksanvisning.

Art.nr. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 874.7 KB

Nedlasting
Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)

Technical documentation.

Art.nr. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 7.63 MB

Nedlasting
Dimming actuator, 1-gang for KNX 20 – 500 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2171 00

PDF, 280.11 KB

Nedlasting
Dimming actuator, 1-gang for KNX 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2171 00

PDF, 64.32 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase