0

Dimmeraktor 1kanal för KNX 20–500 W/VA

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2171 00
1741588
4010337082200
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337082200
Art.nr 2171 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Manuell manövrering av utgångarna oberoende av bussen (kan även användas på byggarbetsplatser).
  • Dimmeraktor 1kanals kan även användas som varvtalsregulator för varvtalsstyrning av enfasmotorer.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.

Funktioner

  • Oberoende adressering av dimmerkanalerna.
  • Utgångarna kan manövreras manuellt vid byggplatsanvändning, endast med driftspänning och utan busspänning.
  • Central kopplingsfunktion för adressering av alla dimmerkanaler.
  • Fördröjning för aktivt sändande svarsmeddelanden efter busspänningsåterkomst.
  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator/LV-LED (kapacitiv/fasfrånsnitt), konventionell transformator/LV-LED (induktiv/fassnitt), HV-LED (fassnitt) resp. HV-LED (fasfrånsnitt).
  • Svarsmeddelande ”Koppling” och ”Luxvärde”.
  • Inställning av det dimringsbara ljusstyrkeområdet.
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Inkopplingsreaktion vid relativt dimringskommando kan parametreras.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
  • Automatisk inställning och skalering av dimbart ljusstyrkeområde vid användning av universal-effektförstärkare.
  • Det är möjligt att parametra reaktionen för en dimringskanal när den i läget ”AV” tar emot ett relativt dimringskommando (aktivering och uppdimring av ljusstyrkan eller ingen reaktion).
  • Meddelandetelegram vid kortslutning, överbelastning och lastbortfall.
  • Svarsmeddelande om ansluten lasttyp.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (till- eller frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Länkningsfunktion och upp till åtta scener per dimringskanal är möjliga.
  • Drifttidsmätare för registrering av inkopplingstiden.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst.

Tekniska data

KNX mediumTP256
MärkspänningAC 110 till 230 V, 50/60 Hz
Anslutningseffekt (AC 230 V)
Glödlampor20 till 500 W
HV-halogen20 till 500 W
Lindad transformator20 till 500 VA
Tronic-transformator20 till 500 W
Lindad transformator med LV-LED20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 100 W
230 V LEDTyp. 3 till 100 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 100 W
Anslutningseffekt (AC 110 V)
Glödlampor20 till 250 W
HV-halogen20 till 250 W
Lindad transformator20 till 250 VA
Tronic-transformator20 till 250 W
Lindad transformator med LV-LED20 till 50 VA
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 50 W
230 V LEDTyp. 3 till 50 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 50 W
Brytström motorer2,3 A
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4

Fler länkar

Gira dimningsställdon för KNX
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 217100

IFC, 13.71 KB

Ladda ner
Dimmeraktor 1-, 2-, 4kanals (I04)

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Art.nr 2171 00 2172 00 2174 00

VD4, 645.6 KB

Ladda ner
Dimmeraktor 1-/2-/4-kanals (I04)

Bruksanvisning.

Art.nr 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 1.17 MB

Ladda ner
Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)

Technical documentation.

Art.nr 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 7.63 MB

Ladda ner
Dimming actuator, 1-gang for KNX 20 – 500 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2171 00

PDF, 280.11 KB

Ladda ner
Dimming actuator, 1-gang for KNX 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr 2171 00

PDF, 64.32 KB

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen