0

System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2383 00
155,18
4010337031383
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

REG
EAN 4010337031383
Art.-Nr. 2383 00VE 1
155,18 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer.
  • Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,3 W
Anschlussleistung bei 45 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt)50 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt)200 W
Glühlampen210 bis 420 W
HV-Halogen210 bis 420 W
Tronic-Trafos210 bis 420 W
gewickelter Trafo210 bis 420 VA
Leitungslänge
Lastmax. 100 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
  • Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2

Weitere Links

Tabelle: Phasenabschnitt + Phasenanschnitt
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 238300

RFA, 472 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 238300

IFC, 27.77 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2383 00

PDF, 57.58 KB

Download
Universal-LED-Leistungszusatz REG

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2383 00

PDF, 897.25 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank