0

System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5400 00
109,81
4010337047995
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337047995
Art.-Nr. 5400 00VE 1/5
109,81 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.
  • Tastdimmer.

Kombination mit RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Dimmaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Dimmverhalten und Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein- und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
  • Maximalhelligkeit einstellbar (ab Index I05).

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,1 bis 0,5 W
Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt)typ. 3 bis 60 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt)typ. 3 bis 120 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 60 W
Glühlampen20 bis 210 W
HV-Halogen20 bis 210 W
Tronic-Trafos20 bis 210 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenanschnitt)typ. 20 bis 60 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt)typ. 20 bis 120 W
gewickelter Trafo20 bis 210 VA
gewickelter Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 60 VA
Leitungslänge
Lastmax. 100 m
Einbautiefe24 mm
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich.
  • Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W.
  • Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 540000

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 540000

IFC, 14.67 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5400 00

PDF, 170.9 KB

Download
Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, bis Index I04.

Art.-Nr. 5400 00

PDF, 329.85 KB

Download
Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, ab Index I05.

Art.-Nr. 5400 00

PDF, 1.27 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank