0

System 3000 universal-LED-dimmeinnsats Standard

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5400 00
1400327
4010337047995
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337047995
Art.nr. 5400 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Touchdimmer.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Dimmeaktuator enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
  • Maksimal lysstyrke kan innstilles (fra indeks I05).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,1 til 0,5 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 60 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 120 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 60 W
Glødelamper20 til 210 W
HV-halogenlamper20 til 210 W
Tronic-transformatorer20 til 210 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt)vanl. 20 til 60 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt)vanl. 20 til 120 W
viklet transformator20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 60 VA
Ledningslengde
Lastmaks. 100 m
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540000

RFA, 440 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540000

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Universal LED-dimmeinnsats Standard

Bruksanvisning, opp til indeks I04.

Art.nr. 5400 00

PDF, 329.53 KB

Nedlasting
Universal LED-dimmeinnsats Standard

Bruksanvisning, fra indeks I05.

Art.nr. 5400 00

PDF, 1.27 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5400 00

PDF, 170.9 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase