0

System 3000 universeel leddimmer-basiselement Standard

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5400 00
105,79
4010337047995
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337047995
Artikelnr. 5400 00VE 1/5
EUR 105,79PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
  • Tastdimmer.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Dimactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, Soft ON- en Soft OFF-functie, fading-functie, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.
  • Maximale lichtsterkte instelbaar (vanaf index I05).

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding)typ. 3 tot 60 W
HV-ledlampen (faseafsnijding)typ. 3 tot 120 W
Spaarlamptyp. 3 tot 60 W
Gloeilampen20 tot 210 W
HV-halogeen20 tot 210 W
Tronic-trafo's20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding)typ. 20 tot 60 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding)typ. 20 tot 120 W
gewikkelde trafo20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-ledtyp. 20 tot 60 VA
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 540000

RFA, 440 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 540000

IFC, 14.71 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Universeel led-dimmerbasiselement Standard

Bedieningsvoorschrift, tot index I04.

Artikelnr. 5400 00

PDF, 343.7 KB

Download
Universeel led-dimmerbasiselement Standard

Bedieningsvoorschrift, van index I05.

Artikelnr. 5400 00

PDF, 1.27 MB

Download
System 3000 universal LED dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5400 00

PDF, 170.9 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase