Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
Indikering av inställt driftläge med LED.
Lampskonande tändning.
Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
Minimal ljusstyrka kan ställas in.
Elektroniskt kortslutningsskydd.
Elektroniskt övertemperaturskydd.
Drift med och utan nolledaranslutning.
Tryckdimmer.
Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX
Dimmeraktorkanal 1kanal
Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
Insatsens funktioner:Dimbeteende och dimringskurva kan ställas in, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, trapphusfunktion med avstängningsförvarning (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar.
Maximal ljusstyrka kan ställas in (från index I05).
Tekniska data
Märkspänning
AC 230V, 50/60Hz
Standby
0,1 till 0,5 W
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt)
Typ. 3 till 60 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)
Typ. 3 till 120 W
Kompaktlysrör
Typ. 3 till 60 W
Glödlampor
20 till 210 W
HV-halogen
20 till 210 W
Tronic-Trafos
20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt)
Typ. 20 till 60 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt)
Typ. 20 till 120 W
Lindad transformator
20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LED
typ. 20 till 60 VA
Ledningslängd
Last
max. 100 m
Inbyggnadsdjup
24 mm
Montering
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W.
Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.