Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
Enclenchement ménageant la lampe.
Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
Luminosité minimale réglable.
Protection électronique contre les courts-circuits.
Protection électronique contre les températures excessives.
Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.
Variateur tactile.
Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX
Actionneur variateur 1x.
Canal du capteur 1x ou 2x.
Possibilité de commande locale du module System 3000.
Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
Sélection de la fonction du module :comportement de variation et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et fonction Soft Off, fonction fondu, fonction de cage d'escalier avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage, temporisations.
Luminosité maximale réglable (à partir de l’indice I05).
Caractéristiques techniques
Tension nominale
230 V CA, 50/60 Hz
En attente
0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)
Type 3 jusqu’à 60 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)
Type 3 jusqu’à 120 W
Tube fluorescent compact
Type 3 jusqu’à 60 W
Lampes à incandescence
20 à 210 W
Halogène HT
20 à 210 W
Transformateurs Tronic
20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive)
Type 20 jusqu’à 60 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive)
Type 20 jusqu’à 120 W
Transformateur bobiné
20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BT
Type 20 jusqu'à 60 VA
Longueur de câble
Charge
100 m max.
Profondeur de montage
24 mm
Montage
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante
-5°C à +45°C
Indications
En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo bobinés augmente à 50 W.
Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.