System 3000 tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor 360°-påsats BT
renhvit
5377 02
4010337052227
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
Egenskaper
Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats. Betjening med underenhetsinnsats 2-tråders, 3-tråders eller mekanisk tast. Deksel for begrensning av registreringsområdet. Takmontering på System 3000 innfelt innsats.
Med System 3000 koblingsinnsats
Med System 3000 dimmeinnsats
Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats og Gira System 3000-appen.
Funksjoner med Gira System 3000-appen
Innstilling av apparatet som tilstedeværelsesdetektor eller bevegelsesdetektor. Innstilling av lysstyrketerskelen. Innstilling av følsomheten til de tre PIR-sensorene. Innstilling av etterløpstid. Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. Tilstedeværelsessimulering. Automatisk meldedrift (blinkende). Manuell meldedrift (blinkende).
Tekniske spesifikasjoner
| Registreringsvinkel | 360° |
| Monteringshøyde |
| minimal | 2,20 m |
| maksimal f. bevegelsesdetektor | 6,00 m |
| maksimal f. tilstedeværelsesdetektor | 3,50 m |
| Registreringsområde ved monteringshøyde 2,20 m |
| Tilstedeværelsesdetektor | Ø maks. 3,50 m |
| Registreringsområde ved monteringshøyde 3 m |
| Bevegelsesdetektor | Ø maks. 20 m |
| Tilstedeværelsesdetektor | Ø maks. 8 m |
| Følsomhet | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Lysstyrkenivå |
| Bevegelsesdetektor | ca. 5 til 500 lux (og dagmodus) |
| Tilstedeværelsesdetektor | ca. 5 bis 1000 lx (og dagmodus) |
| Korttidsdrift |
| Impulsvarighet | ca. 0,5 s |
| Impulspause | ca. 3 s |
| Senderekkevidde | type 10 m |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Mål | Ø 103 H 66 |
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 537702
RFA, 572 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 537702
IFC, 172.98 KB
Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360°-påsats BT
Bruksanvisning.
Art.nr. 5377 02
PDF, 564.61 KB
Gira Bluetooth app
Operating instructions.
Gira System 3000
System basics
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5377 02
PDF, 281.17 KB
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5377 02
PDF, 229.09 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase