0

System 3000 universal-LED-dimmeinnsats Komfort

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5401 00
4010337048268
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337048268
Art.nr. 5401 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Hotellkortfunksjon kan aktiveres: Lyset kobles inn etter spenningsavbrudd (fra indeksversjon 02).
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Touchdimmer.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Dimmeaktuator enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningspunkt for System 3000 innsats eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.
  • Maksimal lysstyrke kan innstilles (fra indeks I06).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,1 til 0,5 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 400 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 100 W
Glødelamper20 til 420 W
HV-halogenlamper20 til 420 W
Tronic-transformatorer20 til 420 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt)vanl. 20 til 100 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt)vanl. 20 til 200 W
viklet transformator20 til 420 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 100 VA
Slaver
mekaniske trykknappar uten lysubegrenset
Underenhetsinnsats 2-trådsubegrenset
Underenhetsinnsats 3-trådsmaks. 10
Ledningslengde
Lastmaks. 100 m
Underenhetmaks. 100 m
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540100

RFA, 440 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540100

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Universal LED-dimmeinnsats Komfort

Bruksanvisning, opp til indeks I05.

Art.nr. 5401 00

PDF, 467.28 KB

Nedlasting
Universal LED-dimmeinnsats Komfort

Bruksanvisning, fra indeks I06.

Art.nr. 5401 00

PDF, 313.93 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED dimming insert Komfort

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5401 00

PDF, 152.59 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase