Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
Biapparater kan anslutas.
Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
Indikering av inställt driftläge med LED.
Lampskonande tändning.
Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
Hotellkortsfunktion kan aktiveras: Belysningen tänds efter spänningsavbrott ”Till” (från indexversion 02).
Minimal ljusstyrka kan ställas in.
Elektroniskt kortslutningsskydd.
Elektroniskt övertemperaturskydd.
Drift med och utan nolledaranslutning.
Tryckdimmer.
Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX
Dimmeraktorkanal 1kanal
Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
Insatsens funktioner:Dimbeteende och dimkurva kan ställas in, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, trapphusfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar.Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.
Maximal ljusstyrka kan ställas in (från index I06).
Tekniska data
Märkspänning
AC 230V, 50/60Hz
Standby
0,1 till 0,5 W
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt)
Typ. 3 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)
Typ. 3 till 400 W
Kompaktlysrör
Typ. 3 till 100 W
Glödlampor
20 till 420 W
HV-halogen
20 till 420 W
Tronic-Trafos
20 till 420 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt)
Typ. 20 till 100 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt)
Typ. 20 till 200 W
Lindad transformator
20 till 420 VA
Lindad transformator med LV-LED
typ. 20 till 100 VA
Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysning
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds
max. 10
Ledningslängd
Last
max. 100 m
Biapparat
max. 100 m
Inbyggnadsdjup
24 mm
Montering
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W.
Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.