0

Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED System 3000 Komfort

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5401 00
4010337048268
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337048268
Nr artykułu 5401 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Możliwość aktywacji funkcji łącznika na karty hotelowe: oświetlenie przełącza się po przerwaniu napięcia „wł.” (od wersji indeksu 02).
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
  • Ściemniacz przyciskowy.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x

  • Kanał na aktor ściemniający 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączeniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.
  • Możliwość ustawienia jasności maksymalnej (od indeksu I06).

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania0,1 do 0,5 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)typ. 3 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)typ. 3 do 400 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 100 W
Żarówki20 do 420 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 420 W
Trafo Tronic20 do 420 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy)typ. 20 do 100 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy)typ. 20 do 200 W
Transformator uzwojony20 - 420 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LEDtypowo 20 do 100 VA
Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechanicznenieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowynieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewod.maks. 10
Długość przewodu
Obciążeniemaks. 100 m
Wtórnikmaks. 100 m
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 540100

RFA, 440 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 540100

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 universal LED dimming insert Komfort

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5401 00

PDF, 152.59 KB

Do pobrania
Universal LED dimming insert Komfort

Operating instructions, up to index I05.

Nr artykułu 5401 00

PDF, 467.45 KB

Do pobrania
Universal LED dimming insert Komfort

Operating instructions, from index I06.

Nr artykułu 5401 00

PDF, 1.39 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych