0

Module variateur universel LED System 3000 Komfort

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5401 00
134,02
4010337048268
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337048268
Réf. 5401 00UC 1/5
134,02 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Fonction carte d’hôtel activable : La lumière s'allume après une interruption de la tension (à partir du niveau d'indice 02).
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.
  • Variateur tactile.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

  • Actionneur variateur 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Sélection de la fonction du module :comportement de variation et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
  • Luminosité maximale réglable (à partir de l’indice I06).

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attente0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)Type 3 jusqu’à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)Type 3 jusqu’à 400 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 100 W
Lampes à incandescence20 à 420 W
Halogène HT20 à 420 W
Transformateurs Tronic20 à 420 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive)Type 20 jusqu’à 100 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive)Type 20 jusqu’à 200 W
Transformateur bobiné20 à 420 VA
Transfo bobiné avec LED BTType 20 jusqu'à 100 VA
Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairésillimité
Module poste secondaire à 2�filsillimité
Module poste secondaire à 3�filsmax. 10
Longueur de câble
Charge100 m max.
Poste secondaire100 m max.
Profondeur de montage24 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
  • En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo bobinés augmente à 50 W.
  • Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540100

RFA, 440 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540100

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Module variateur universel à LED Komfort

Mode d'emploi, jusqu'à l'index I05.

Réf. 5401 00

PDF, 469.68 KB

Téléchargement
Module variateur universel à LED Komfort

Mode d'emploi, à partir de l'index I06.

Réf. 5401 00

PDF, 317.6 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 universal LED dimming insert Komfort

EC Declaration of conformity

Réf. 5401 00

PDF, 152.59 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias