Module poste secondaire 2�fils System�3000
5408 00
36,67
4010337048312
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Éléments de commande
Caractéristiques Caractéristiques Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000. Fonctionnement avec module rapporté de commande System�3000. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V CA, 50/60 Hz Longueur de ligne vers le poste principal max. 100 m Profondeur de montage 24 mm Montage dans un boîtier selon DIN 49073 Température ambiante -20°C à +45°C
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Module poste secondaire, 2 fils Mode d'emploi.
Réf. 5408 00
PDF, 354.22 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 auxiliary insert, 2-wire EC Declaration of conformity
Réf. 5408 00
PDF, 150.72 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias