0

System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5408 00
38,06
4010337048312
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337048312
Art.-Nr. 5408 00VE 1/5
38,06 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
  • Betrieb mit System 3000 Bedienaufsatz.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Leitungslänge zur Hauptstellemax. 100 m
Einbautiefe24 mm
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 540800

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 540800

IFC, 14.64 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Nebenstelleneinsatz 2-Draht

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5408 00

PDF, 353.81 KB

Download
System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5408 00

PDF, 150.72 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank