0

System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2455 00
130,32
4010337031413
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337031413
Art.-Nr. 2455 00VE 1/5
130,32 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Hotel-Card-Funktion aktivierbar: Licht schaltet nach Spannungsunterbrechung "Ein" (ab Index 01).
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.
  • Maximalhelligkeit einstellbar (ab Index I05).

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,35 W
Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt)typ. 3 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt)typ. 3 bis 400 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 100 W
Glühlampen20 bis 420 W
HV-Halogen20 bis 420 W
Tronic-Trafos20 bis 420 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenanschnitt)typ. 20 bis 100 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt)typ. 20 bis 200 W
gewickelter Trafo20 bis 420 VA
gewickelter Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 100 VA
Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Tasterunbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Drahtunbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Drahtmax. 10
Leitungslänge
Nebenstellemax. 100 m
Lastmax. 100 m
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Einbautiefe24 mm
Anschlussquerschnitt
eindrähtigmax. 4 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülsemax. 4 mm²
feindrähtig mit Aderendhülsemax. 4 mm²
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich.
  • Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W.
  • Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden.
  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2455 00

PDF, 198.58 KB

Download
Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung, bis Index I04.

Art.-Nr. 2455 00

PDF, 519.02 KB

Download
Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung, ab Index I05.

Art.-Nr. 2455 00

PDF, 1.59 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank