0

Module variateur rotatif universel LED System 3000 Komfort

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2455 00
125,55
4010337031413
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337031413
Réf. 2455 00UC 1/5
125,55 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Fonction carte d’hôtel activable : La lumière s'allume après une interruption de la tension (à partir de l'index 01).
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.
  • Luminosité maximale réglable (à partir de l’indice I05).

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,35 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)Type 3 jusqu’à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)Type 3 jusqu’à 400 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 100 W
Lampes à incandescence20 à 420 W
Halogène HT20 à 420 W
Transformateurs Tronic20 à 420 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive)Type 20 jusqu’à 100 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive)Type 20 jusqu’à 200 W
Transformateur bobiné20 à 420 VA
Transfo bobiné avec LED BTType 20 jusqu'à 100 VA
Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairésillimité
Module poste secondaire à 2�filsillimité
Module poste secondaire à 3�filsmax. 10
Longueur de câble
Poste secondaire100 m max.
Charge100 m max.
Montagedans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur de montage24 mm
section de raccordement
fil rigide4 mm² max.
fil souple sans embout4 mm² max.
fil souple avec embout4 mm² max.
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
  • En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo bobinés augmente à 50 W.
  • Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module variateur rotatif LED universel Komfort

Mode d'emploi, jusqu'à l'index I04.

Réf. 2455 00

PDF, 521.06 KB

Téléchargement
Module variateur rotatif universel à LED Komfort

Mode d'emploi, à partir de l'index I05.

Réf. 2455 00

PDF, 1.59 MB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 universal LED rotary dimming insert Komfort

EC Declaration of conformity

Réf. 2455 00

PDF, 198.58 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias