0

System 3000 Universal-LED-vriddimmerinsats Komfort

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2455 00
1360511
4010337031413
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337031413
Art.nr 2455 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Hotellkortsfunktion kan aktiveras: Belysningen tänds efter spänningsavbrott ”Till” (från index 01).
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.
  • Maximal ljusstyrka kan ställas in (från index I05).

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,35 W
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt)Typ. 3 till 100 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)Typ. 3 till 400 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 100 W
Glödlampor20 till 420 W
HV-halogen20 till 420 W
Tronic-Trafos20 till 420 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt)Typ. 20 till 100 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt)Typ. 20 till 200 W
Lindad transformator20 till 420 VA
Lindad transformator med LV-LEDtyp. 20 till 100 VA
Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysningobegränsat
Biapparatsinsats 2-trådsobegränsat
Biapparatsinsats 3-trådsmax. 10
Ledningslängd
Biapparatmax. 100 m
Lastmax. 100 m
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup24 mm
Anslutningsarea
Entrådsmax. 4 mm²
femtråds utan ledarändhylsamax. 4 mm²
fintråds utan ledarändhylsamax. 4 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W.
  • Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

Universal LED-vriddimmerinsats Komfort

Bruksanvisning, till index I04.

Art.nr 2455 00

PDF, 518.13 KB

Ladda ner
Universal-LED-dimmerinsats Komfort

Bruksanvisning, från index I05.

Art.nr 2455 00

PDF, 1.59 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 universal LED rotary dimming insert Komfort

EC Declaration of conformity

Art.nr 2455 00

PDF, 198.58 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen