0

System 3000 universal-LED-dreiedimmeinnsats Komfort

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2455 00
1400318
4010337031413
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337031413
Art.nr. 2455 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Hotellkortfunksjon kan aktiveres: Lyset kobles inn etter spenningsavbrudd (fra indeks 01).
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Maksimal lysstyrke kan innstilles (fra indeks I05).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,35 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 400 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 100 W
Glødelamper20 til 420 W
HV-halogenlamper20 til 420 W
Tronic-transformatorer20 til 420 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt)vanl. 20 til 100 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt)vanl. 20 til 200 W
viklet transformator20 til 420 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 100 VA
Slaver
mekaniske trykknappar uten lysubegrenset
Underenhetsinnsats 2-trådsubegrenset
Underenhetsinnsats 3-trådsmaks. 10
Ledningslengde
Underenhetmaks. 100 m
Lastmaks. 100 m
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde24 mm
Tilkoblingstverrsnitt
entrådetmaks. 4 mm²
fintrådet uten trådendehylsemaks. 4 mm²
fintrådet med trådendehylsemaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Universal-LED-dreiedimmerinnsats Komfort

Bruksanvisning, opp til indeks I04.

Art.nr. 2455 00

PDF, 518.58 KB

Nedlasting
Universal-LED-dreiedimmerinnsats komfort

Bruksanvisning, fra indeks I05.

Art.nr. 2455 00

PDF, 1.59 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED rotary dimming insert Komfort

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2455 00

PDF, 198.58 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase