System 3000 dreibar underenhetsinnsats 3-tråds
2389 00
1400319
4010337031420
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Dreieunderenhet for System 3000-dimmer. Drift med nulledertilkobling.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | 0,3 W |
| Ledningslengde til master | maks. 100 m |
| Monteringsdybde | 24 mm |
| Montering | i apparatboks etter DIN 49073 |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Underenhetsinnsats for universal-LED-dreiedimmerinnsats
Bruksanvisning.
Art.nr. 2389 00
PDF, 586.02 KB
Gira System 3000
System basics
ystem 3000 rotary auxiliary insert, 3-wire
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2389 00
PDF, 195.85 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase