0

System 3000 universal-LED-dimmer REG

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2365 00
1400072
4010337031376
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Tavlemontert
EAN 4010337031376
Art.nr. 2365 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening skjer via mekanisk trykknapp (lukker), System 3000 underenhet 2- eller 3-tråds, eller System 2000 underenhet 2-tråds.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent (mulig med System 2000 og 3000 underenhet).
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med nulledertilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,3 W
Tilkoblingseffekt ved 45 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)vanl. 3 til 400 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 100 W
Glødelamper20 til 420 W
HV-halogenlamper20 til 420 W
Tronic-transformatorer20 til 420 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt)vanl. 20 til 100 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt)vanl. 20 til 200 W
viklet transformator20 til 420 VA
viklet transformator med LS-LEDtype 20 inntil 100 VA
Slaver
mekaniske trykknappar uten lysubegrenset
Underenhetsinnsats 2-trådsubegrenset
Underenhetsinnsats 3-trådsmaks. 10
Ledningslengde
Lastmaks. 100 m
Underenhetmaks. 100 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 236500

RFA, 352 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 236500

IFC, 23.81 KB

Nedlasting
Universal-LED-dimmer

Bruksanvisning.

Art.nr. 2365 00

PDF, 434.24 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED dimmer DRA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2365 00

PDF, 56.48 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase