0

System 3000 uniwersalny ściemniacz LED MOD

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2365 00
4010337031376
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337031376
Nr artykułu 2365 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Cechy

  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Obsługa odbywa się za pomocą przycisków mechanicznych (styki zwierne), 2- lub 3-żyłowe dodatkowe urządzenie systemu 3000, lub 2-żyłowe dodatkowe urządzenie systemu 2000.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana (możliwe tylko z dodatkowym urządzeniem systemu 2000 i 3000).
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania0,3 W
Moc przyłączeniowa przy 45°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)typ. 3 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)typ. 3 do 400 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 100 W
Żarówki20 do 420 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 420 W
Trafo Tronic20 do 420 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy)typ. 20 do 100 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy)typ. 20 do 200 W
Transformator uzwojony20 - 420 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LEDtypowo 20 do 100 VA
Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechanicznenieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowynieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewod.maks. 10
Długość przewodu
Obciążeniemaks. 100 m
Wtórnikmaks. 100 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 45°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 236500

RFA, 352 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 236500

IFC, 23.81 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 universal LED dimmer DRA

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2365 00

PDF, 56.48 KB

Do pobrania
Universal LED dimmer

User manual.

Nr artykułu 2365 00

PDF, 434.32 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych