0

Regulador universal LED System 3000 carril DIN

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2365 00
4010337031376
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Carril DIN
EAN 4010337031376
Ref. 2365 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • El manejo se realiza mediante pulsador mecánico (contacto normalmente abierto), dispositivo auxiliar de 2 o 3 hilos System 3000 o dispositivo auxiliar de 2 hilos System 2000.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
  • Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente (solo es posible con dispositivo auxiliar System 2000 y 3000).
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Stand by0,3 W
Potencia conectada a 45 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)típico de 3 hasta 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)típico de 3 hasta 400 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 100 W
Lámparas incandescentes20 a 420 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 420 W
Transformadores Tronic20 a 420 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL)típico de 20 hasta 100 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC)típico de 20 hasta 200 W
Transformador convencional20 a 420 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensióntípica 20 a 100 VA
Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminaciónsin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilossin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilosmáx. 10
Longitud de cable
Carga100 m como máx.
Dispositivo auxiliar100 m como máx.
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de temperatura ambiente superior a 45 °C, reducir la carga conectada.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 236500

RFA, 352 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 236500

IFC, 23.81 KB

Descarga
Regulador LED universal

Manual de instrucciones.

Ref. 2365 00

PDF, 437.04 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 universal LED dimmer DRA

EC Declaration of conformity

Ref. 2365 00

PDF, 56.48 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios